arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SWBL-M 400/4 Similar a la imagen

SWBL-M 400/4

Mordazas blandas superiores anguladas, fabricadas en acero

ID 1457325

SWBL-M 400/4, Mordazas blandas superiores anguladas, fabricadas en acero
  • Dentado: Módulo 2
  • Ancho de la ranura: 25.5 mm
  • Unidad de suministro: 1 set = 4 piezas
Grupo de productos Mordazas blandas superiores anguladas, fabricadas en acero
Dentado Módulo 2
Ancho de la ranura N [mm] 25.5
Anchura B [mm] 60
Altura (A) [mm] 90
Longitud L [mm] 195
Espacio entre barrenos a [mm] 110
Espacio entre barrenos b [mm] 35
Material Acero 16 MnCr 5, puede ser endurecido
m/ajuste [kg] 9