SHB 315
Mordazas superiores escalonadas duras
ID 121111
SHB 315, Mordazas superiores escalonadas duras
- Dentado: 1/16" x 90°
- Ancho de la ranura: 21 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas superiores escalonadas duras |
---|---|
Dentado | 1/16" x 90° |
Ancho de la ranura N [mm] | 21 |
Anchura B [mm] | 50 |
Altura (A) [mm] | 58 |
Longitud L [mm] | 128 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 14 |
Espacio entre barrenos a [mm] | 46 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 30 |
Espacio entre barrenos c [mm] | 30 |
Tornillos | M16 |
Material | Acero 16MnCr5 templado |
m/ajuste [kg] | 4.6 |