SHF 200
Mordazas superiores escalonadas duras
ID 155101
SHF 200, Mordazas superiores escalonadas duras
- Dentado: Ranura y espiga
- Ancho de la ranura: 10 mm
- Ancho de banda: 20 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas superiores escalonadas duras |
---|---|
Dentado | Ranura y espiga |
Ancho de la ranura N [mm] | 10 |
Ancho de la pestaña S [mm] | 20 |
Anchura B [mm] | 22 |
Altura (A) [mm] | 42 |
Altura H1 [mm] | 38 |
Longitud L [mm] | 71.7 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 10 |
Espacio entre barrenos a [mm] | 16 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 40 |
Tornillos | M8 |
Material | Acero 16MnCr5 templado |
m/ajuste [kg] | 0.82 |