SHF 315
Mordazas superiores escalonadas duras
ID 155103
SHF 315, Mordazas superiores escalonadas duras
- Dentado: Ranura y espiga
- Ancho de la ranura: 12 mm
- Ancho de banda: 26 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas superiores escalonadas duras |
---|---|
Dentado | Ranura y espiga |
Ancho de la ranura N [mm] | 12 |
Ancho de la pestaña S [mm] | 26 |
Anchura B [mm] | 36 |
Altura (A) [mm] | 62 |
Altura H1 [mm] | 56 |
Longitud L [mm] | 105 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 15 |
Espacio entre barrenos a [mm] | 22.3 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 54 |
Tornillos | M12 |
Material | Acero 16MnCr5 templado |
m/ajuste [kg] | 3.3 |
Cuando se utiliza junto con mordazas de base SCHUNK EWB-MT 315