arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SP-HB 400-500 Similar a la imagen

SP-HB 400-500

Mordazas superiores escalonadas duras

ID 125105

SP-HB 400-500, Mordazas superiores escalonadas duras
  • Dentado: 3/32" x 90°
  • Ancho de la ranura: 25.5 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Grupo de productos Mordazas superiores escalonadas duras
Dentado 3/32" x 90°
Ancho de la ranura N [mm] 25.5
Anchura B [mm] 57.5
Altura (A) [mm] 73
Longitud L [mm] 160
Profundidad de sujeción T [mm] 22
Espacio entre barrenos a [mm] 43.1
Espacio entre barrenos b [mm] 42
Espacio entre barrenos c [mm] 42
Tornillos M18
Material Acero 16MnCr5 templado
m/ajuste [kg] 9.81