SP-HB 630
Mordazas superiores escalonadas duras
ID 125106
SP-HB 630, Mordazas superiores escalonadas duras
- Dentado: 3/32" x 90°
- Ancho de la ranura: 30 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas superiores escalonadas duras |
---|---|
Dentado | 3/32" x 90° |
Ancho de la ranura N [mm] | 30 |
Anchura B [mm] | 75 |
Altura (A) [mm] | 88 |
Longitud L [mm] | 174.5 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 30 |
Espacio entre barrenos a [mm] | 44.5 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 50 |
Espacio entre barrenos c [mm] | 50 |
Tornillos | M24 |
Material | Acero 16MnCr5 templado |
m/ajuste [kg] | 15.46 |