SBM-M 531/4
Piezas de garras
ID 1457338
SBM-M 531/4, Piezas de garras
- Dentado: Módulo 2
- Ancho de la ranura: 25.5 mm
- Unidad de suministro: 1 set = 4 piezas
Información técnica
Grupo de productos | Piezas de garras |
---|---|
Dentado | Módulo 2 |
Ancho de la ranura N [mm] | 25.5 |
Anchura B [mm] | 60 |
Altura (A) [mm] | 100 |
Longitud L [mm] | 195 |
Tornillos | M20 |
Material | Acero 16 MnCr 5, puede ser endurecido |
m/pieza [kg] | 35.2 |
Cuando pida una versión perforada, por favor indique las distancias entre los agujeros a y b