SBMJ 70
Piezas de garras
ID 132150
SBMJ 70, Piezas de garras
- Dentado: 1.5 mm x 60°
- Ancho de la ranura: 12 mm
- Unidad de suministro: 1 unidad
Información técnica
Grupo de productos | Piezas de garras |
---|---|
Dentado | 1.5 mm x 60° |
Ancho de la ranura N [mm] | 12 |
Anchura B [mm] | 35 |
Altura (A) [mm] | 60 |
Longitud L [mm] | 80 |
Distancia mín. a (punta de la mordaza hasta el primer orificio) [mm] | 12 |
Distancia mín. b (desde el primer hasta el segundo orificio) [mm] | 20 |
Tornillos | M10 |
Material | Acero 16 MnCr 5, puede ser endurecido |
m/pieza [kg] | 1.3 |
Cuando pida una versión perforada, por favor indique las distancias entre los agujeros a y b