arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
NJ 82 Similar a la imagen

NJ 82

Tuerca T doble

ID 146131

NJ 82, Tuerca T doble
  • Ancho de la ranura: 14 mm
  • Par de apriete máx.: 70 Nm
  • Unidad de suministro: 1 unidad
Grupo de productos Tuerca T doble
Altura (A) [mm] 20.5
Altura H1 [mm] 8.5
Espacio entre barrenos b [mm] 25
Tornillo cil. M12 x 30
Par de apriete máx. admisible [Nm] 70
Al seleccionar las tuercas en T, compruebe las dimensiones de conexión del chuck (ancho de sierra/ranura)