NKA 1
Tuerca T doble
ID 145103
NKA 1, Tuerca T doble
- Ancho de la ranura: 14 mm
- Par de apriete máx.: 50 Nm
- Unidad de suministro: 1 unidad
Información técnica
Grupo de productos | Tuerca T doble |
---|---|
Altura (A) [mm] | 18.5 |
Altura H1 [mm] | 6.5 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 20 |
Tornillo cil. | M10 x 25 |
Par de apriete máx. admisible [Nm] | 50 |
Al seleccionar las tuercas en T, compruebe las dimensiones de conexión del chuck (ancho de sierra/ranura)