NKA 2
Tuerca T doble
ID 145104
NKA 2, Tuerca T doble
- Ancho de la ranura: 17 mm
- Par de apriete máx.: 70 Nm
- Unidad de suministro: 1 unidad
Información técnica
Grupo de productos | Tuerca T doble |
---|---|
Altura (A) [mm] | 20.5 |
Altura H1 [mm] | 7.5 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 22 |
Tornillo cil. | M12 x 25 |
Par de apriete máx. admisible [Nm] | 70 |
Al seleccionar las tuercas en T, compruebe las dimensiones de conexión del chuck (ancho de sierra/ranura)