arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
NJ 124 gesägt/sawn Similar a la imagen

NJ 124 gesägt/sawn

Tuerca T sencilla

ID 146000

NJ 124 gesägt/sawn, Tuerca T sencilla
  • Ancho de la ranura: 21 mm
  • Par de apriete máx.: 150 Nm
  • Unidad de suministro: 1 unidad
Grupo de productos Tuerca T sencilla
Altura (A) [mm] 28
Altura H1 [mm] 11.5
Tornillo cil. M16 x 40
Par de apriete máx. admisible [Nm] 150
1 pieza de tuerca en T combinada = 2 piezas de tuerca en T individuales
Al seleccionar las tuercas en T, compruebe las dimensiones de conexión del chuck (ancho de sierra/ranura)