NKS 3
Tuerca T sencilla
ID 143107
NKS 3, Tuerca T sencilla
- Ancho de la ranura: 21 mm
- Par de apriete máx.: 150 Nm
- Unidad de suministro: 1 unidad
Información técnica
Grupo de productos | Tuerca T sencilla |
---|---|
Altura (A) [mm] | 26.5 |
Altura H1 [mm] | 10 |
Tornillo cil. | M16 x 35 |
Par de apriete máx. admisible [Nm] | 150 |
Al seleccionar las tuercas en T, compruebe las dimensiones de conexión del chuck (ancho de sierra/ranura)