arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
NS 164 Similar a la imagen

NS 164

Tuerca T sencilla

ID 143108

NS 164, Tuerca T sencilla
  • Ancho de la ranura: 21 mm
  • Par de apriete máx.: 150 Nm
  • Unidad de suministro: 1 unidad
Grupo de productos Tuerca T sencilla
Altura (A) [mm] 30
Altura H1 [mm] 11
Tornillo cil. M16 x 35
Par de apriete máx. admisible [Nm] 150
Al seleccionar las tuercas en T, compruebe las dimensiones de conexión del chuck (ancho de sierra/ranura)