NS 201
Tuerca T sencilla
ID 142103
NS 201, Tuerca T sencilla
- Ancho de la ranura: 25.5 mm
- Par de apriete máx.: 300 Nm
- Unidad de suministro: 1 unidad
Información técnica
Grupo de productos | Tuerca T sencilla |
---|---|
Altura (A) [mm] | 33.7 |
Altura H1 [mm] | 15.5 |
Tornillo cil. | M20 x 45 |
Par de apriete máx. admisible [Nm] | 300 |
Al seleccionar las tuercas en T, compruebe las dimensiones de conexión del chuck (ancho de sierra/ranura)