NS 240
Tuerca T sencilla
ID 140104
NS 240, Tuerca T sencilla
- Ancho de la ranura: 30 mm
- Par de apriete máx.: 450 Nm
- Unidad de suministro: 1 unidad
Información técnica
Grupo de productos | Tuerca T sencilla |
---|---|
Altura (A) [mm] | 41 |
Altura H1 [mm] | 15 |
Tornillo cil. | M24 x 50 |
Par de apriete máx. admisible [Nm] | 450 |
Al seleccionar las tuercas en T, compruebe las dimensiones de conexión del chuck (ancho de sierra/ranura)