NS 81
Tuerca T sencilla
ID 143100
NS 81, Tuerca T sencilla
- Ancho de la ranura: 11 mm
- Par de apriete máx.: 30 Nm
- Unidad de suministro: 1 unidad
Información técnica
Grupo de productos | Tuerca T sencilla |
---|---|
Altura (A) [mm] | 21 |
Altura H1 [mm] | 7 |
Tornillo cil. | M8 x 30 |
Par de apriete máx. admisible [Nm] | 30 |
Al seleccionar las tuercas en T, compruebe las dimensiones de conexión del chuck (ancho de sierra/ranura)