ROTA NCD 315-115 Z220-SV90°
Chuck automático de 3 garras con orificio de paso
ID 832240
Este producto es un producto antiguo.
Plato automático para torno estándar con paso de barra
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Paso de barra: 115 mm
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Carrera por mordaza: 5.8 mm
- Carrera del pistón: 25 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 180 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 90 kN
- Revoluciones máx.: 4200 1/min
- Peso: 62.3 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-4 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 8 (Z220) |
Dentado | 1/16" x 90° |
Revoluciones máx. [1/min] | 4200.0 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 180.0 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 90.0 |
Carrera/mordaza [mm] | 5.8 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 25.0 |
Momento de inercia [kgm²] | 0.91 |
Peso [kg] | 62.3 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 122
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %