TENDO RLA HSK-A50 Ø16x95, Portaherramientas
- Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión
- Serie: TENDO RLA
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 50
- Diámetro de sujeción: 16 mm
- Longitud de proyección: 95 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2,5 a 25 000 r.p.m. o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 185 Nm
TENDO RLA HSK-A50 Ø16x95
En combinación con el producto TENDO RLA HSK-A50 Ø16x95, ofrecemos varios servicios digitales: el complemento perfecto para la máxima eficiencia, planificación y fiabilidad del proceso.
Datos técnicos TENDO RLA HSK-A50 Ø16x95
Técnica | Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión |
---|---|
Serie | TENDO RLA |
Interfaz del portaherramientas | HSK-A 50 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
Diámetro de sujeción D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 38 |
D3 [mm] | 53 |
D6 [mm] | 34 |
Longitud de proyección L1 [mm] | 95 |
L2 [mm] | 48.7 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 36.5 |
L5 [mm] | 69 |
Par de apriete mín. [Nm] | 185 |
Peso [kg] | 1.2 |
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2,5 a 25 000 r.p.m. o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Portadora de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Tornillo de ajuste longitudinal
Con tornillo de ajuste para ajuste radial de longitud para el ajuste de herramientas con precisión micrométrica
Material suministrado
Incluida la llave hexagonal para TENDO RLA, sin llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta
Reseñas del producto TENDO RLA HSK-A50 Ø16x95
Inicie sesión para crear reseñas.
Accesorios TENDO RLA HSK-A50 Ø16x95
Los siguientes componentes consiguen una mayor rentabilidad del producto TENDO RLA HSK-A50 Ø16x95 : la integración adecuada para la máxima funcionalidad, flexibilidad, fiabilidad y seguridad del proceso.