Al igual que el BSWS, el sistema de cambio rápido de mordazas sin herramientas está disponible en tres variantes. En la variante BSWS-BM (siete tamaños estándar desde 50 a 200), el mecanismo de cambio está integrado en una base, que a su vez está montada de forma permanente en la mordaza base del gripper. Solo se intercambian los dedos prensores. Con esta variante, los dedos prensores de SCHUNK ya existentes equipados con pasadores adaptadores de la serie BSWS-A se pueden seguir utilizando. La segunda variante BSWS-URM (seis tamaños de 50 a 160) puede integrarse fácilmente y de forma modular en dedos acoplables personalizados. En este caso, el mecanismo de bloqueo se suministra como un set para la instalación directa en los dedos prensores. Esto permite utilizar toda la longitud del dedo para la sujeción, ya que se elimina la base. La tercera variante BSWS-ABRM (seis tamaños de 50 a 160) consta de dedos en bruto con mecanismo de cambio integrado, que el cliente puede adaptar individualmente al contorno tensor correspondiente. Las tres variantes se pueden utilizar de forma universal en todas las mordazas premium de SCHUNK, así como en otros muchos módulos de agarre con interfaz de dedos SCHUNK PGN-plus.
El sistema de cambio rápido de mordazas BSWS-M de SCHUNK no solo es rentable cuando se trata de cambiar rápidamente los dedos prensores, sino que también puede demostrar sus puntos fuertes en otras aplicaciones. Por ejemplo, en aplicaciones estacionarias o cuando se utiliza en un sistema de transporte, las piezas pueden retirarse rápidamente pulsando un botón y sustituirse por otra variante. El sistema, que se explica por sí solo, puede utilizarse de forma fiable en cualquier aplicación sin necesidad de formación técnica.