arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Tecnología de sujeción de piezas marzo 2021

Chuck de cambio rápido para lotes pequeños y medianos estanco a la suciedad

Si desea fabricar piezas torneadas de forma más eficiente, se necesitan dispositivos de sujeción de precisión de bajo mantenimiento y a prueba de fallos que se puedan convertir de forma fácil y rápida y, si es necesario, que se puedan cargar automáticamente. Teniendo esto en cuenta, se ha diseñado el chuck de cambio rápido de mordazas ROTA THW3 de SCHUNK con su sellado patentado del mecanismo del chuck. Los usuarios se benefician de una estabilidad de proceso permanentemente elevada, de fuerzas de sujeción constantes y de largos intervalos de mantenimiento.
El chuck de cambio rápido de mordazas SCHUNK ROTA THW3 El chuck ROTA THW3 de SCHUNK con mordaza de cambio rápido y sellado patentado garantiza fuerzas de sujeción constantes, largos intervalos de mantenimiento y una alta fiabilidad.

El todoterreno para un amplio rango de aplicaciones

Equipado con un sistema de mordaza de cambio rápido, el ROTA THW3 puede adaptarse rápidamente a una nueva gama de piezas en tornos CNC, tornos pick-up y centros de torneado/fresado, y ofrece una excelente repetibilidad de mordazas de hasta <0,02 mm. Esto significa que los juegos de mordazas previamente torneados pueden utilizarse repetidamente, incluso para aplicaciones en las que las tolerancias son difíciles. La carrera de las mordazas base con serración fina está entre 6,7 mm a 10,5 mm, según el tamaño de la mordaza. Un émbolo anular transmite la fuerza directamente y, por tanto, garantiza un alto grado de eficacia: la fuerza de sujeción del tamaño más pequeño (200) es de 64 kN, y a partir del tamaño 400, el chuck alcanza una fuerza de sujeción de 240 kN. El cuerpo base del chuck es templado y es extremadamente rígido, e incluso en los casos de maquinado de alta resistencia se pueden conseguir resultados precisos y fiables. Gracias al contorno exterior optimizado, el chuck está perfectamente diseñado para las tareas de fresado. La versatilidad de uso del chuck está garantizada: tiene un gran paso de barra de 52 mm (tamaño 200) hasta 165 mm (tamaño 630), sistemas de casquillo central intercambiables desde la parte delantera y la opción de sujeción de diámetro interior y exterior. Además, el chuck para torno automático puede complementarse con un perno de apoyo ajustable.

Buscador rápido de mordazas para chuck

Buscar las mordazas adecuadas para el ROTA THW3 de SCHUNK es un juego de niños con el buscador rápido de mordazas para chuck: con solo cuatro clics se llega al fabricante del chuck, al tipo de chuck, al tamaño de chuck y a los detalles del producto. Luego, pulsando solo un botón, el usuario recibe una lista de todas las mordazas para chuck correspondientes de los más de 1200 tipos de mordazas de la mayor gama de mordazas para chuck estándar del mundo, la de SCHUNK. Las mordazas para chuck adecuadas pueden seleccionarse directamente en el buscador rápido y pedirse en la tienda online de SCHUNK.