Las exigencias relacionadas con la sujeción de herramientas son cada vez mayores. Andreas Kühl, director general de la filial de SCHUNK en Italia, explica los motivos: "Las herramientas de corte de metales son cada vez más complejas. Además, aparte del comportamiento de la amortiguación y la vibración, la facilidad de operación y un rápido proceso de preparación son cada vez más importantes para los usuarios". Para satisfacer estas demandas, SCHUNK ofrece una gama completa de productos para la tecnología de sujeción de herramientas y piezas, la cual actualiza constantemente. En la EMO 2021 de Milán, que se celebrará del 4 al 9 de octubre, la compañía presentará sus novedades. Lo más destacado será el iTENDO². Permite a los usuarios controlar cómodamente sus procesos de maquinado. El portaherramientas sensorial supervisa el proceso directamente en la herramienta, detecta inestabilidades imprevistas y las documenta de manera exhaustiva. Al mismo tiempo, es más compacto, más potente y más versátil que su predecesor. Entre otras cosas, puede evaluar actividades en serie y realizar tareas de ingeniería aeroespacial con su máxima velocidad de rotación, que ahora es de 30 000 RPM.
El sistema modular TANDEM3 también abre más posibilidades de aplicaciones. La nueva generación de prensas de sujeción sustituye al sistema modular TANDEM-plus y amplía la cartera con una miríada de variantes con prestaciones técnicas adicionales que permiten la carga automatizada de la máquina. A la hora de mejorar sus productos, como los nuevos chucks para torno ROTA THW3 y ROTA-M flex 2 + 2, SCHUNK se centra siempre en la durabilidad, la flexibilidad y la sostenibilidad. Se pueden adaptar de forma flexible a una amplia variedad de tareas de sujeción. Además, están completamente sellados. Esto es bueno para el usuario y el medio ambiente, ya que ambos se benefician de intervalos de mantenimiento más largos, incluso en caso de un uso continuo exigente.
La producción no solo se está volviendo más sostenible, sino que se hace cada vez más autónoma e interconectada. Con una inteligente combinación de sistemas de agarre y tecnología de portaherramientas y sistemas de sujeción estacionarios, SCHUNK presentará en la EMO soluciones para la automatización de máquinas herramienta. En el stand, el experto en automatización demostrará cómo los cobots ayudan con la carga directa de máquinas herramienta, o cómo los dispositivos de sujeción se pueden cambiar de manera flexible mediante la carga de palés. Los visitantes también podrán conocer una cartera inicial de dispositivos de sujeción eléctricos que se pueden integrar en la producción como un componente digital en el futuro. Los visitantes profesionales pueden obtener sus entradas gratuitas en schunk.com/emo . Hay un número limitado disponible.
SCHUNK en la EMO 2021: pabellón 3, stand F37