arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Tecnología de agarre abril 2021

El gripper inteligente de SCHUNK gana el premio Red Dot Design Award 2021

Innovadora, ergonómica, de rápida puesta en marcha: el diseño inteligente de la EGH de SCHUNK hace que la automatización con cobots sea especialmente fácil, y esta es la razón por la que la pinza fue galardonada con el prestigioso premio Red Dot Design Award 2021 en la categoría "diseño de producto".
Premio Red Dot El gripper EGH de SCHUNK recibe el premio Red Dot Design Award 2021 por su excelente diseño de producto.

El gripper EGH de SCHUNK permite entrar fácilmente en el mundo del trabajo con cobots. El kit de iniciación del módulo compatible con Plug & Work se entrega premontado al cliente e incluye todos los componentes necesarios para el montaje y la instalación: desde la placa adaptadora, sets apropiados de dedos y la herramienta de montaje, hasta complementos para una perfecta implementación en el sistema de control del robot de Universal Robots o Techman Robot. La puesta en funcionamiento y la programación del gripper universal EGH se realizan de forma intuitiva y pueden completarse en menos de 30 minutos. Con sus dedos flexibles y una carrera ajustable de forma variable de 80 mm, el gripper abarca un rango de piezas especialmente amplio y es de uso versátil. A través de IO-Link, se puede definir individualmente la posición de los dedos y evaluar el estado de cada gripper. El sistema cinemático paralelo garantiza una fuerza de agarre constante a lo largo de toda la carrera. El gripper inteligente también destaca en términos de ergonomía y diseño: su contorno exterior está redondeado y equipado con elementos de tacto suave, lo que hace que su manejo sea fácil y agradable. El EGH es especialmente adecuada para su uso en celdas con vallas de protección o para aplicaciones en las que no hay un solapamiento directo entre los espacios de trabajo de las personas y de los robots (coexistencia). Los campos de aplicación típicos son las tareas de manipulación y Pick & Place en entornos limpios y ligeramente sucios, como en las industrias del automóvil y eléctrica, o en las empresas metalúrgicas. El estado individual del gripper puede indicarse a través de una banda luminosa LED integrada, lo que permite una interacción fluida entre personas y cobots.

Premio Red Dot

El gripper inteligente y flexible del líder en sistemas de agarre y tecnología de sujeción convence desde un punto de vista tanto funcional como óptico por su sofisticado concepto y atractivo diseño. El jurado del premio mundialmente reconocido Red Dot Design Award 2021 quedó notablemente impresionado y premió el gripper EGH en la categoría "diseño de producto". Esto significa que SCHUNK puede estar orgulloso de uno de los sellos de calidad más reconocidos y codiciados para el buen diseño. Los jurados evaluaron la calidad del diseño y el grado de innovación de los productos de aproximadamente 60 países en un proceso de varios días. En 2021 se presentaron más empresas y estudios de diseño que nunca antes en los 60 años de historia del premio.