arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Tecnología de agarre junio 2022

Más posibilidades de aplicación, si cabe, con la serie FT-AXIA

Con la introducción de los nuevos tamaños FT-AXIA 90 y FT-AXIA 130, SCHUNK está ampliando el campo de aplicación de su gama de sensores de fuerza/par a una amplia gama de aplicaciones, desde aplicaciones de pruebas e inspección de productos hasta aplicaciones de montaje o rectificado. Gracias al tipo de protección IP67, los nuevos tamaños pueden también sumergirse temporalmente. El mayor margen de medición posible se ha ampliado gracias al FT-AXIA 130 hasta 4000 N (Fx/Fy), 6000 N (Fz) así como 300 Nm (Mx, My, Mz). El sensor puede evaluarse a la perfección a través de Ethernet o EtherCAT con ayuda del sistema de control del robot o las propias interfaces web del sensor.
FT-AXIA 90

FT-AXIA 90

El FT-AXIA 90 tiene un margen de medición de hasta 1000 N (Fx/Fy), 2000 N (Fz) y 50 Nm (Mx, My, Mz). Para el montaje en el robot se encuentra disponible una amplia variedad de placas adaptadoras (ISO 31,5, ISO 40, ISO 50 e ISO 63). Se pueden montar varias herramientas directamente en la superficie de montaje ISO 50 en el lado de la herramienta sin necesidad de placas adaptadoras adicionales, lo que minimiza la altura de instalación de la herramienta. Así pues, el FT-AXIA 90 es ideal para principiantes de la automatización y las aplicaciones colaborativas.

Propiedades del producto

  • Diámetro de 90 mm y altura de 27 mm
  • Margen de medición de hasta 1000 N (Fx/Fy), 2000 N (Fz) y 50 Nm (Mx, My, Mz).
  • Resolución de 0,4 N (Fx, Fy, Fz) o 0,01 Nm (Mx, My, Mz)
  • Placas adaptadoras en el lado del robot para interfaces ISO 31,5, ISO 40, ISO 50 e ISO 63
  • Interfaz ISO 50 integrada en el lado de la herramienta
  • El sensor puede evaluarse a través de Ethernet, EtherCAT o la interfaz de serie
  • IP67 a prueba de salpicaduras y de polvo, así como protección frente a la inmersión temporal

FT-AXIA 130

El FT-AXIA 130 es nuestro tamaño más grande, con un diámetro de 130 mm y una altura de 39 mm. Para cada interfaz hay dos configuraciones posibles para el FT-AXIA 130. Los márgenes de medición son posibles hasta 2000 N/4000 N (Fx/Fy), 4000 N/6000 N (Fz) y 125 Nm/300 Nm (Mx, My, Mz). Hay tres placas adaptadoras (ISO 100, ISO 125 y ISO 160) disponibles para el montaje en el robot. La salida de cables ajustable, que puede orientarse tangencial o axialmente, permite la máxima flexibilidad en el guiado de cables. Además, el FT-AXIA 130 tiene un taladro pasante de 50 mm que permite pasar los cables y las líneas de alimentación. Esto significa que el FT-AXIA 130 se adapta perfectamente a una gran variedad de robots industriales y a sus aplicaciones.

FT-AXIA 130

Propiedades del producto

  • Diámetro de 130 mm y altura de 39 mm
  • Márgenes de medición de hasta 2000 N/4000 N (Fx/Fy), 4000 N/6000 N (Fz) y 125 Nm/300 Nm (Mx, My, Mz)
  • Resolución de 0,625 N (Fx, Fy, Fz) o 0,025 Nm (Mx, My, Mz)
  • Placas adaptadoras en el lado del robot para interfaces ISO 100, ISO 125 y ISO 160
  • El sensor puede evaluarse a través de Ethernet, EtherCAT o la interfaz de serie
  • Conducto para cables ajustable
  • Taladro pasante de 50 mm para cables y líneas de alimentación
  • IP67 a prueba de salpicaduras y de polvo, así como protección frente a la inmersión temporal

Su valor añadido para el FT-AXIA 90 y el FT-AXIA 130

  • Apropiado para diferentes aplicaciones, desde pruebas de productos y aplicaciones de prueba hasta aplicaciones de montaje y rectificado
  • Diseño muy compacto
  • De uso especialmente flexible
  • Posibilidad de evaluación a través de varios puntos de comunicación
  • No son necesarios los sistemas electrónicos de evaluación externos

Información adicional

Propiedades del producto