En la industria del corte de metales, el rebabeo suele llevarse a cabo como un paso de trabajo adicional con un mayor esfuerzo logístico y de personal. Al mismo tiempo, muchos sistemas robóticos ya se utilizan para cargar y descargar máquinas herramienta. Justo aquí es donde entran los nuevos productos de SCHUNK. Gracias a la ayuda de las nuevas herramientas de SCHUNK, los robots pueden hacer algo más que cargar y descargar, también pueden utilizarse para el rebabeo automático. El rebabeo de las piezas puede realizarse simultáneamente con la operación de maquinado de la siguiente pieza, ahorrando así un paso de trabajo adicional. El rebabeo simultáneo reduce los plazos de entrega de los componentes y los costos unitarios, y contribuye a una mejor utilización de los robots de carga y descarga existentes. La repetibilidad del robot también garantiza la reproducibilidad de los resultados. Con los robots asignados a tareas sucias y monótonas, los empleados que trabajen junto a ellos se beneficiarán de más seguridad y mejor ergonomía. Con las nuevas herramientas de SCHUNK, los usuarios pueden beneficiarse de todas estas ventajas.
Con la CRT, la RCV y la CDB, SCHUNK ha desarrollado tres unidades para diferentes tareas de rebabeo, proporcionando la herramienta óptima para cualquier aplicación. La lima de accionamiento neumático, CRT, es especialmente adecuada para geometrías de herramienta pequeñas y estrechas. Incluso en las zonas de difícil acceso, como ranuras, esquinas y surcos, los bordes superfluos pueden eliminarse con precisión y limpiarse sin dejar residuos. El ángulo de compensación de +/- 1,8 mm compensa de forma fiable las imprecisiones de posición y las tolerancias de la pieza y el robot. Como la lima puede equiparse con cuchillas de lima convencionales, se puede reutilizar el material existente y el cambio a los procesos automatizados puede realizarse cómodamente.
Actualmente, el husillo de rebabeo neumático RCV es el producto más robusto del mercado y demuestra sus capacidades durante la limpieza de piezas en bruto y fresadas. Dado que se pueden utilizar diferentes herramientas giratorias, la RCV resulta ser una solución versátil para una gran variedad de tareas de rebabeo. Gracias a su robustez y alta calidad, con el RCV se consiguen buenos resultados de maquinado de forma constante. El motor de paletas acorta los tiempos de la máquina con un alto torque y un breve tiempo de parada, por lo que garantiza un mayor rendimiento.
La unidad CDB también facilita el paso de los procesos manuales a los automáticos. Por primera vez, se pueden utilizar cuchillas de rebabeo guiadas a mano de eficacia probada, y no es necesario realizar inversiones adicionales en nuevos materiales. Gracias a la recogida homogénea de las herramientas y a la opción de cambio automático de las cuchillas, el tiempo de preparación es agradablemente corto, por lo que incluso las series pequeñas pueden procesarse de forma económica. La unidad es controlable en dirección axial y radial y es adecuada para el rebabeo de diversas piezas. Se pueden maquinar fácilmente diversos materiales, como plásticos, aluminio, acero o latón, así como diferentes geometrías.
Todos los productos mencionados tienen cardan. La conformidad de la herramienta puede ajustarse accionándola con presión neumática. Por lo tanto, se garantiza una función de equilibrio variable, y el esfuerzo de programación para el robot se reduce notablemente. La puesta en funcionamiento es muy rápida y sencilla. Con la fijación opcional del eje Y, los usuarios pueden pasar de la compensación oscilante a la radial. Esta flexibilidad garantiza un maquinado eficaz, incluso de diversas geometrías de piezas. Menos rechazos, tiempos de inactividad significativamente reducidos y una necesidad muy limitada de piezas de repuesto son los resultados positivos del proceso automatizado. El impacto de estos resultados será evidente en el ahorro de costos.
Otros productos completan la gama de productos de SCHUNK, abriendo otros campos de aplicación. La unidad de compensación PCFC resulta ser versátil. Si hay que maquinar una pieza con una fuerza previamente definida, presta valiosos servicios. La unidad es de aplicación universal y garantiza la actuación de una fuerza de cumplimiento consistente en cualquier posición. Esto es posible gracias al uso de un sensor de posición. Compensa la fuerza del peso junto con las válvulas de control de presión proporcionadas por el cliente. El PCFC puede combinarse con varias herramientas y, por tanto, es adecuado para numerosas aplicaciones.
Con las nuevas herramientas de rebabeo, SCHUNK completa su gama de productos de extremo del brazo con más módulos. Además, los usuarios reciben un apoyo óptimo durante el diseño del proceso: los clientes pueden probar su aplicación por adelantado en el nuevo centro de aplicaciones CoLab de SCHUNK. Aquí, los ingenieros de aplicaciones de SCHUNK analizan la viabilidad de la tarea de maquinado y facilitan así el cambio al maquinado automatizado. Cualquiera que quiera conocer más sobre las ventajas de las nuevas soluciones y quiera ver cómo funciona todo en persona, puede solicitar a un consultor de servicio de campo de SCHUNK que organice una exposición de SCHUNK con las nuevas herramientas en sus instalaciones de forma gratuita.