Con los grandes pasos neumáticos integrados en la carcasa, el SWS-022 permite el uso y cambio de herramientas que requieren un gran caudal de aire para funcionar. Con sus tres superficies de fijación, el SWS-029 es especialmente adecuado para aplicaciones en las que diferentes herramientas deben suministrarse con diferentes medios.
El sistema patentado de bloqueo sin contacto facilita un cambio fiable de la herramienta incluso cuando el maestro y el adaptador están hasta a 2,5 mm de distancia. En caso de parada de emergencia o caída de energía inesperada, la función de autorretención patentada del mecanismo de bloqueo garantiza una conexión segura entre el cabezal de cambio rápido y el adaptador.
Con una carga útil de 25 kg, el SWS-022 se une a los tamaños SWS-020 y SWS-021 existentes. Por supuesto, también se encuentran en el SWS-022 tecnologías probadas como el sistema de bloqueo autorretenido patentado para máxima seguridad y el No-Touch-Locking™ (bloqueo sin contacto) para simplificar la enseñanza.
Además, el sistema de sensores para la detección de bloqueo está integrado en la carcasa del nuevo tamaño, lo que elimina la necesidad de placas adaptadoras de sensores adicionales. Además, el SWS-022 tiene seis pasos neumáticos G3/8" que también se pueden utilizar para suministrar fácilmente productos del área de "decapado de material robótico", como el desbarbado spundle RCV o la herramienta lijadora orbital AOV.
Además, la superficie de fijación adicional en combinación con la gama SCHUNK SWO ofrece una amplia gama de opciones para la alimentación a través de otros medios.
El nuevo SWS-029 también forma parte de la familia SWS de la serie 20, pero se puede utilizar con cargas útiles de hasta 35 kg gracias a un diseño aun más robusto con pernos de centrado reforzados y una conexión más estable al robot y la herramienta. Otras optimizaciones incluyen la detección de bloqueo integrada y la opción de atornillar directamente el sistema de cambio a bridas de robot ISO 9409-1-50 o 40. Estas características permiten un diseño que no solo es robusto, sino también plano con contornos de interferencia mínimos.
Otro nuevo producto en este rango de carga es la disponibilidad de tres superficies de fijación a las que se puede conectar una variedad de diferentes módulos opcionales de la gama SWO de SCHUNK. Esto permite que las señales, la potencia, el servocontrol, los sistemas de bus, los fluidos y otros medios se realicen en una amplia variedad de combinaciones y estén disponibles para las herramientas. Esto hace que el SWS-029 sea particularmente adecuado para aplicaciones en las que se deben suministrar diferentes herramientas con diferentes medios o donde se utilizan herramientas muy complejas.