La velocidad es la clave del éxito, especialmente cuando se trata de la manipulación de las piezas a sujetar. Sin embargo, en este sentido, la flexibilidad es una cuestión que no debe descuidarse. La nueva prensa para componentes pequeños KONTEC KSC mini de SCHUNK destaca por su compacidad, su manipulación sencilla y su gran fuerza de sujeción. Su sistema de cambio rápido de mordazas permite a los usuarios convertir la prensa compacta de forma práctica y sin necesidad de utilizar herramientas. Los usuarios pueden intercambiar las mordazas simplemente encajando y desencajando las mordazas. Por lo tanto, la prensa es el medio de elección para el uso flexible en el maquinado eficiente de piezas en bruto y de acabado, e incluso es posible la conversión en un rango de sujeción mayor sin necesidad de accesorios adicionales. Se pueden utilizar diferentes anchuras de mordaza de 45 y 70 mm en la misma prensa base, lo que permite un ajuste óptimo a las diferentes tareas de sujeción.
A pesar de sus dimensiones compactas, la KONTEC KSC mini ofrece una elevada fuerza de sujeción de un máximo de 16 kN, lo que hace innecesario el estampado previo. Esto hace que sea adecuada para cualquier aplicación en el sector de las piezas pequeñas donde la sujeción se realiza desde el centro. Por lo tanto, es igual de interesante para las industrias del automóvil y del corte de metales como para la fabricación de herramientas y moldes. Gracias a la gran fuerza de sujeción, la prensa es ideal para el maquinado de piezas no maquinadas y listas. La prensa para componentes pequeños tiene una anchura de 70 mm y alcanza un par máximo de 50 Nm. Está disponible con longitudes de la prensa de 80 y 100 mm y permiten una gran flexibilidad en la pieza. Su cuerpo base de acero inoxidable y templado también garantiza una larga vida útil.