SAT-DR-BRS 400-710
Tombstones de sujeción triangulares
ID 431135
Torre de sujeción sin tensores
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Torre de sujeción triangular con superficies de sujeción fresadas con precisión y plantilla de taladros para dispositivos de sujeción SCHUNK
- Nueva versión de plantilla de taladros con casquillos de ajuste endurecidos e insertos roscados Ø12F7/M12
- Placa base: 400 x 400 mm
- Dimensiones de la torre: 280 x 710 mm
- Material: Hierro fundido EN-GJL-250
- Peso: 172 kg
Información técnica
Tamaño del pallet | 400 x 400 mm |
---|---|
Peso [kg] | 172.0 |
Material suministrado
Tombstone, cubierta, tornillos de transporte; sin cubierta ranurada de taladros