La incertidumbre en la sujeción automatizada ha sido relegada al pasado: el nuevo VERO-S AFS3 IOL aporta mayor transparencia al proceso de sujeción, garantizando la precisión. A través de una señal IO-Link, el sensor informa de forma fiable acerca de las posiciones de la corredera de sujeción y de si el módulo está "abierto", "sujeto con perno de sujeción" o "sujeto sin perno de sujeción". Una luz LED indica el estado de sujeción, garantizando una seguridad operativa adicional. El componente puede combinarse con los módulos de sujeción SCHUNK de las series NSE3 138, NSE3 99 y NSE3 100-75. Un sensor de proximidad inductivo también indica si hay un palé por encima de los módulos. Esta interacción inteligente del sistema de detección electrónica garantiza una mayor seguridad en la sujeción automatizada de piezas para los usuarios. Esto asegura un alto nivel de fiabilidad del proceso. No es necesaria la detección de la corredera de sujeción neumática.
Además de la comodidad de informar del estado de sujeción, otra de las ventajas para el cliente es su sencillez de programación: la programación del VERO-S AFS3 IOL se realiza a través de la interfaz estandarizada IO-Link y se completa en un santiamén. A través de esta interfaz también se puede registrar una amplia variedad de datos de proceso. El VERO-S AFS3 IOL funciona con una tensión nominal de bajo consumo de 24 voltios. Es muy fácil de instalar y se monta fuera del soporte del módulo de sujeción.