arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Tecnología de automatización mayo 2023

La automatización al poder

Con la serie SLD, SCHUNK introduce una nueva generación de ejes lineales directos. Los ejes dinámicos para cargas pesadas con accionamiento lineal eléctrico garantizan tiempos de ciclo cortos y más productividad en procesos de montaje y manipulación de alta velocidad para los sectores de fabricación de componentes electrónicos, movilidad eléctrica o ciencias de la vida.
Imagen de aplicación – SLD/EGK Existe una amplia gama de aplicaciones para los ejes lineales directos SLD de SCHUNK. En la industria electrónica, por ejemplo, se utiliza para depanelizar y manipular a partir de paneles placas de circuitos impresos.

La serie SLD se ha desarrollado como un todoterreno dinámico que cumple los requisitos de mayor capacidad de carga y mayor vida útil. Por otro lado, SCHUNK, el experto en automatización, amplía con esta serie su cartera de ejes lineales directos y, gracias a su diseño modular, ofrece también una gran relación precio-rendimiento. Para una amplia gama de aplicaciones, actualmente hay disponibles dos tamaños con cuatro tamaños de motor diferentes cada uno y que proporcionan fuerzas de accionamiento de hasta un máximo de 2,4 kN y capacidades de carga de hasta 106 kN. Se prevén versiones adicionales. El accionamiento eléctrico y el sistema de medición de trayectoria ya están integrados en el eje compacto, permitiendo un desarrollo de los desplazamientos ágil que requiere poco espacio. Las aceleraciones del accionamiento directo de hasta 100 m/s² y las velocidades de 5 m/s garantizan una gran dinámica y tiempos de ciclo cortos. A su vez, el accionamiento garantiza al usuario una precisión de ±0,01 mm. Sus elementos funcionan sin juego mecánico, lo que elimina las piezas de desgaste y reduce al mínimo los costes de mantenimiento. Además, el accionamiento puede diseñarse en cualquier longitud sin comprometer el rendimiento. Los ejes lineales directos de la serie SLD cuentan de serie con certificación UL. Este es el requisito previo para acceder rápidamente al mercado estadounidense y a otros mercados.

Las opciones potencian la gama de aplicaciones

Como componente crucial de los ejes SLD, la guía de carriles perfilados facilita el diseño compacto y la absorción de cargas elevadas. Se pueden lograr carreras de hasta 6000 mm. Además de impedir la penetración de suciedad y polvo en el interior del eje, el uso de una cubierta también posibilita las aplicaciones en zonas con cuerpos extraños gruesos, de bordes afilados o calientes. Esto incluso allana el camino para su uso en entornos difíciles. La cubierta también evita que la grasa se filtre con los montajes elevados.

La serie está disponible en SCHUNK con una amplia selección de opciones, incluyendo un freno de retención que evita que los ejes cargados de gravedad caigan involuntariamente. Esto garantiza la seguridad en las aplicaciones. Montado bajo la corredera y accionado neumáticamente, el freno se acciona de forma segura en caso de caída de energía. Además, los ejes lineales directos utilizan un sistema de codificador modular con las acreditadas interfaces Hiperface/HiperfaceDSL, DRIVE-CLiQ, Sin/Cos y SSI. Todos los codificadores están disponibles también en SIL2/PLd. También se pueden integrar sistemas de medición personalizados previa consulta.

La serie SLD ofrece toda una gama de opciones en cuanto a montaje, instalación y combinaciones. Esto significa que los ejes lineales directos pueden combinarse fácilmente mediante una placa adaptadora, fijarse con bridas y utilizarse en diversas aplicaciones. Gracias a su elevada dinámica, capacidad de carga y larga vida útil, el eje es ideal para sectores que van desde la electrónica y la electrotecnia, la alimentación y el envasado, las ciencias de la vida y la automatización de montajes, hasta la fotovoltaica y la ingeniería de automoción. En la movilidad eléctrica, por ejemplo, la manipulación de celdas prismáticas puede realizarse con la misma eficacia que en las aplicaciones de horquillas con elevados requisitos de flexibilidad, dinámica y precisión. Para facilitar la configuración y el diseño de sus ejes lineales eléctricos, SCHUNK está ampliando sus servicios digitales y tiene previsto lanzar este año un práctico configurador.

Descargar notas de prensa

Comunicados de prensa 1 MB ZIP Descarga