SCHUNK ofrece actualmente la tecnología inteligente en dos etapas de digitalización: Como versión básica de iTENDO² pad con tablet para detectar procesos fácilmente. La intensidad de las vibraciones puede visualizarse y evaluarse a través de una aplicación estándar. También puede crear de forma intuitiva evaluaciones de alarmas y tendencias para optimizar de forma sostenible los procesos o introducir nuevos procesos más rápidamente. Dado que el contorno de interferencia del compacto y potente iTENDO² se corresponde 1:1 con el de un portaherramientas estándar de SCHUNK, puede sustituirse fácilmente por un producto estándar una vez que el proceso esté ajustado. No es necesario realizar una reprogramación amplia del sistema. Ahora, la variante mejorada de iTENDO² easy connect también está disponible con una interfaz de datos sencilla. Puede transferir los valores medidos desde el portaherramientas a otros sistemas, lo que permite utilizar las señales para la supervisión de la máquina o del proceso. Esta variante también se puede integrar de manera opcional directamente en la máquina para facilitar la detección de los límites.
Este año, el Consejo de Diseño alemán entregará por quinta vez el Premio Alemán a la Innovación. Este premio reconoce las innovaciones interindustriales que se diferencian de las soluciones anteriores en términos de centralidad del usuario y valor añadido.