El procesamiento industrial de superficies ha experimentado un importante desarrollo debido a las crecientes exigencias. Los procesos automatizados permiten ahora eliminar sin esfuerzo los bordes afilados, los salientes o los deshilachados, incluso en piezas complejas. Los trabajadores también se benefician de ello, ya que se eliminan las fases de trabajo desagradables y estresantes y se reduce el riesgo de lesiones. Los resultados también son impresionantes, con bordes uniformemente limpios y superficies perfectas.
Con las herramientas R-EMENDO de SCHUNK, los robots pueden realizar otras tareas además de la manipulación de piezas. Pueden conectarse, según las necesidades, a través de los sistemas de cambio rápido del especialista en automatización. El nuevo husillo de desbarbado eléctrico RCE complementa la actual cartera de herramientas neumáticas de SCHUNK y ofrece todavía más flexibilidad. Esta herramienta de bajo consumo funciona de forma especialmente silenciosa y puede trabajar con una gran variedad de piezas gracias a la velocidad de rotación ajustable de hasta 50 000 RPM y a la fuerza de compresión ajustable. Los usuarios pueden personalizar estos parámetros para lograr resultados óptimos de reprocesado. El mecanismo de compensación compensa además las tolerancias del contorno de la pieza. Además del desbarbado, la versátil herramienta también puede utilizarse para tareas de cepillado, rectificado y pulido, lo que amplía considerablemente la gama de tareas que puede realizar el sistema. El control del proceso integrado proporciona información sobre la carga del husillo y la velocidad de rotación. Esto garantiza menos residuos y una mejor calidad del producto.
El reprocesado asistido por robots tiene un gran potencial que hasta ahora prácticamente no se ha aprovechado. Las empresas que ya utilizan robots para la carga y descarga también pueden utilizarlos para el reprocesado. Por regla general, se pueden vincular de forma automática y directa al proceso de maquinado en la máquina herramienta. Mientras la máquina continúa el proceso de maquinado, el reprocesado tiene lugar en paralelo. De este modo, el tiempo de producción y los costes de producción de las piezas también se reducen considerablemente, con un volumen de inversión comparativamente bajo y un rápido retorno de la inversión. Con las herramientas adecuadas, nada obstaculiza el cambio a un proceso automatizado. Cualquiera que desee que su aplicación sea validada por ingenieros experimentados está en buenas manos en el centro de aplicaciones CoLab de SCHUNK.