Función de ROTA 2B

El diagrama de sección muestra la funcionalidad. Las características de cada uno de los productos pueden consultarse en los datos técnicos, diseños, etc.

813081 ROTA 2B 400 Z300-KV

Contenido disponible próximamente
El pistón desplazable axialmente, transmite la fuerza a las garras base y genera un movimiento de garras radial y síncrono, con respecto al eje de rotación.
1
Accionamiento mediante gancho en cuña Ofrece fuerzas de sujeción constantes durante el funcionamiento
2
Carcasa templada y extremadamente robusta Por consiguiente, se consigue una vida útil más larga con la mayor precisión. Incluso con la máxima fuerza de sujeción.
3
Sistema de lubricación optimizado Garantiza altas fuerzas de sujeción de forma permanente
4
Roscas de montaje Para topes de pieza o consolas
5
Garras base con dentado fino o chaveta en cruz, como estándar Alta flexibilidad con garras superiores
6
Tapa Está centrado mediante un taladro de ajuste que puede utilizarse para el posicionamiento de diferentes topes de la pieza.
7
Guía larga de mordaza Ofrece un apoyo excelente para la sujeción interior y exterior
8
Altura módica de la construcción Amplía el área de trabajo de su máquina
9
Escobillas Sellan las guías de las mordazas base y brindan protección contra refrigerante y virutas
10
Distribuidor de medios central Disponible previo encargo para el control neumático o el refrigerante
11
Diseño con peso optimizado Para una gran rentabilidad en el uso diario.