Función de ROTA NC plus 2

El diagrama de sección muestra la funcionalidad. Las características de cada uno de los productos pueden consultarse en los datos técnicos, diseños, etc.

852119 ROTA NC plus 2 215-66 A6-SV60°

Contenido disponible próximamente
El pistón desplazable axialmente, transmite la fuerza a las garras base y genera un movimiento de garras radial y síncrono, con respecto al eje de rotación.
1
Accionamiento mediante gancho en cuña Ofrece fuerzas de sujeción constantes durante el funcionamiento
2
Carcasa templada y extremadamente robusta Por consiguiente, se consigue una vida útil más larga con la mayor precisión. Incluso con la máxima fuerza de sujeción.
3
Orificio pasante grande Para el mecanizado de todos los diámetros de tubo en bruto disponibles en el mercado.
4
Sistema de lubricación optimizado Para obtener el máximo rendimiento.
5
Roscas de montaje Para topes de la pieza de trabajo
6
Dentado de las garras base Disponible en pulgadas o sistema métrico
7
Gancho en cuña robusto y perfeccionado Para una excelente transmisión de la fuerza
8
Guía de los pistones innovadora Optimiza el flujo de fuerza y proporciona una óptima rigidez
9
Diseño con peso optimizado Para una gran rentabilidad en el uso diario.
10
Sistema de casquillo central modular Ajuste óptimo a las nuevas tareas de sujeción
11
Juntas adicionales Impide la penetración de refrigerante y virutas