KA BG12-L 3P-0500-PNP
Cable
ID 30016369
Cables de conexión, Tamaño de la conexión del enchufe: M12, Enchufe recto
- Tipo de conmutación: PNP
- Conexión: M12
- Número de conductores: 3
- Longitud del cable: 5 m
- Corriente máx.: 4 A
Información técnica
Conexión por la parte del sensor | Enchufe recto |
---|---|
Rosca por la parte del sensor | M12 |
Ángulo de conexión por la parte del sensor [°] | 0 |
Conector por la parte del gabinete de control | cables abiertos |
Ángulo de conexión por la parte del armario de distribución [°] | 0 |
Longitud del cable [m] | 5 |
Número de conductores | 3 |
Sección del conductor [mm²] | 0.34 |
Peso [kg] | 0.18 |
Corriente máxima por cable [A] | 4 |
Corriente máx. [A] | 4 |