KA BG16-L 12P-1000
Cable
ID 301801
Cables de conexión, Tamaño de la conexión del enchufe: M16, Enchufe recto
- Número de conductores: 12
- Longitud del cable: 10 m
- Corriente máx.: 0.5 A
Información técnica
Conexión por la parte del sensor | Enchufe recto |
---|---|
Ángulo de conexión por la parte del sensor [°] | 0 |
Conector por la parte del gabinete de control | cables abiertos |
Ángulo de conexión por la parte del armario de distribución [°] | 0 |
Longitud del cable [m] | 10 |
Número de conductores | 12 |
Sección del conductor [mm²] | 0.25 |
Peso [kg] | 0.68 |
Corriente máxima por cable [A] | 0.5 |
Corriente máx. [A] | 0.5 |