KA GLN12L04-LK-00500-A
Cable
ID 1502019
Cable de conexión de la alimentación de tensión - casquilo M12 con cadena de arrastre y resistente a la torsión, recto, Tamaño de la conexión del enchufe: M12L, Enchufe recto
- Conexión: M12 con codificación L
- Número de conductores: 4
- Longitud del cable: 5 m
- Corriente máx.: 12 A
Información técnica
Conexión por la parte del sensor | Enchufe recto |
---|---|
Rosca por la parte del sensor | M12 con codificación L |
Ángulo de conexión por la parte del sensor [°] | 0 |
Conector por la parte del gabinete de control | cables abiertos |
Ángulo de conexión por la parte del armario de distribución [°] | 0 |
Longitud del cable [m] | 5 |
Número de conductores | 4 |
Sección del conductor [mm²] | 1.5 |
Peso [kg] | 0.6 |
Corriente máxima por cable [A] | 12 |
Corriente máx. [A] | 12 |