KA GLN12T0150-LK-01000-A
Cable
ID 310264
Cable de conexión de alimentación de tensión - compatible con cadena portacables, Tamaño de la conexión del enchufe: M12T, Enchufe recto
- Conexión: M12 forma de T
- Número de conductores: 4
- Longitud del cable: 10 m
- Corriente máx.: 12 A
Información técnica
Conexión por la parte del sensor | Enchufe recto |
---|---|
Rosca por la parte del sensor | M12 forma de T |
Ángulo de conexión por la parte del sensor [°] | 0 |
Conector por la parte del gabinete de control | cables abiertos |
Ángulo de conexión por la parte del armario de distribución [°] | 0 |
Longitud del cable [m] | 10 |
Número de conductores | 4 |
Sección del conductor [mm²] | 1.5 |
Corriente máxima por cable [A] | 12 |
Corriente máx. [A] | 12 |