KA WLN0804-IO-02000-A
Cable
ID 1442996
Cable de alimentación de tensión/conexión de señales - cadena de arrastre y resistente a la torsión, casquillo M8, acodado, Tamaño de la conexión del enchufe: M8, Enchufe acodado
- Conexión: M8
- Número de conductores: 4
- Longitud del cable: 20 m
- Corriente máx.: 4 A
Información técnica
Conexión por la parte del sensor | Enchufe acodado |
---|---|
Rosca por la parte del sensor | M8 |
Ángulo de conexión por la parte del sensor [°] | 90 |
Conector por la parte del gabinete de control | cables abiertos |
Ángulo de conexión por la parte del armario de distribución [°] | 0 |
Longitud del cable [m] | 20 |
Número de conductores | 4 |
Sección del conductor [mm²] | 0.34 |
Peso [kg] | 0.748 |
Corriente máxima por cable [A] | 4 |
Corriente máx. [A] | 4 |