arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KA WLN12T0150-LK-01000-A Similar a la imagen

KA WLN12T0150-LK-01000-A

Cable

ID 310265

Cable de conexión de alimentación de tensión - compatible con cadena portacables, Tamaño de la conexión del enchufe: M12T, Enchufe acodado

  • Conexión: M12 forma de T
  • Número de conductores: 4
  • Longitud del cable: 10 m
  • Corriente máx.: 12 A
Conexión por la parte del sensor Enchufe acodado
Rosca por la parte del sensor M12 forma de T
Ángulo de conexión por la parte del sensor [°] 90
Conector por la parte del gabinete de control cables abiertos
Ángulo de conexión por la parte del armario de distribución [°] 0
Longitud del cable [m] 10
Número de conductores 4
Sección del conductor [mm²] 1.5
Corriente máxima por cable [A] 12
Corriente máx. [A] 12