KST-M12-G
Conectores/enchufes y carcasas ajustables
ID 300060
Conector del cable, Tamaño de la conexión del enchufe: M12, Conector recto
- Número de conductores: 4
- Corriente máx.: 0.5 A
Información técnica
Conexión por la parte del sensor | Conector recto |
---|---|
Ángulo de conexión por la parte del sensor [°] | 0 |
Conector por la parte del gabinete de control | cables abiertos |
Ángulo de conexión por la parte del armario de distribución [°] | 0 |
Número de conductores | 4 |
Sección del conductor [mm²] | 0.75 |
Corriente máxima por cable [A] | 0.5 |
Corriente máx. [A] | 0.5 |
Conector del cable | sí |