arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KST-M12-W Similar a la imagen

KST-M12-W

Conectores/enchufes y carcasas ajustables

ID 300061

Conector del cable, Tamaño de la conexión del enchufe: M12, Conector acodado

  • Número de conductores: 4
  • Corriente máx.: 0.5 A
Conexión por la parte del sensor Conector acodado
Conector por la parte del gabinete de control cables abiertos
Ángulo de conexión por la parte del armario de distribución [°] 0
Número de conductores 4
Sección del conductor [mm²] 0.75
Corriente máxima por cable [A] 0.5
Corriente máx. [A] 0.5
Conector del cable