arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SDV-P 04 Similar a la imagen

SDV-P 04

Válvula de mantenimiento de la presión

ID 403130

Válvula de mantenimiento de la presión SDV-P, Tamaño: 04

  • Rosca : G1/8"
Rosca G1/8"
Diámetro nominal (DN) [mm] 4
Caudal de flujo, manguera Ø 6 mm [l/min] 200
Caudal de flujo, manguera Ø 8 mm [l/min] 250
Caudal de flujo, manguera Ø 10 mm [l/min] 340
Diámetro de la manguera recomendado [mm] 6
Pérdida de presión, entrada/salida [bar] 0.5
Presión de trabajo mín. [bar] 2
Presión de trabajo máx. [bar] 10
Clase de protección IP 67
Temperatura ambiente mín. [°C] -10
Temperatura ambiente máx. [°C] 80
Tiempo de conmutación de la válvula [ms] 15
Peso [kg] 0.1
El volumen de flujo que puede pasar a través de la válvula depende de los tubos neumáticos utilizados. La tabla muestra el caudal de flujo según el tubo neumático usado (presión de referencia de 6 bares). Para facilitar la elección del SDV-P, SCHUNK ha definido un diámetro de manguera recomendado. Esto es importante para asignación sugerida por SCHUNK.
En general, las posibles combinaciones adicionales se pueden definir como se indica a continuación:
1. Cálculo de la cantidad de flujo necesaria para la variante de los componentes:
cantidad de flujo necesaria Q [l/min]
Consumo de fluido por carrera doble V [cm3]
Tiempo de cierre o apertura t [s]
Q = 0,21*(V/t)
2. Selección del SDV-P correcto: la cantidad de flujo del SDV-P debe ser superior o igual a la cantidad de flujo Q necesaria que se ha calculado. Si esto no se tiene en cuenta, el tiempo de ciclo puede aumentar.

Información general sobre la serie

Cantidad de flujo
Para las variantes SDV-P y SDV-P-E, el posible volumen de flujo que fluya a través de la válvula dependerá de los tubos neumáticos usados. La tabla muestra el caudal de flujo según el tubo neumático usado (presión de referencia de 6 bares). El diámetro hace referencia al diámetro externo de la manguera. El diámetro interior relevante puede ser ligeramente diferente según el fabricante y puede afectar mínimamente a estos valores. La variante SDV-P-E-P no tiene caudales de flujo dependientes de la manguera

Tiempo de conmutación de la válvula
simplemente el tiempo de conmutación de la válvula SDV-P sin otras cargas. Los tiempos de conmutación de la válvula deben añadirse a los tiempos de movimiento en el lado de la carga, como los tiempos de apertura y cierre de la pinza respectiva.

Pérdida de presión, entrada/salida
Describe la pérdida de presión entre la presión de entrada y salida a través de las válvulas de detección accionadas por resorte. La pérdida de presión deberá tenerse en cuenta cuando se configuren el sistema de actuadores conectados.

Ventilación rápida manual
Las variantes SDV-P-E y SDV-P-E-P están equipadas con ventilación manual de rápida desconexión. Permiten ventilar los accionadores conectados sin tener que retirar los tubos neumáticos (por ejemplo, durante la instalación o antes de reiniciar el sistema tras una parada de emergencia).

Material de la carcasa
Aluminio

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Garantía
24 meses