SLH 20-0160
En combinación con el producto SLH 20-0160, ofrecemos varios servicios digitales: el complemento perfecto para la máxima eficiencia, planificación y fiabilidad del proceso.
Datos técnicos SLH 20-0160
Material | Acero |
---|---|
Longitud [mm] | 160 |
diámetro de la columna [mm] | 20 |
Reseñas del producto SLH 20-0160
Inicie sesión para crear reseñas.
Accesorios SLH 20-0160
Los siguientes componentes consiguen una mayor rentabilidad del producto SLH 20-0160 : la integración adecuada para la máxima funcionalidad, flexibilidad, fiabilidad y seguridad del proceso.