SLH 20-0170
En combinación con el producto SLH 20-0170, ofrecemos varios servicios digitales: el complemento perfecto para la máxima eficiencia, planificación y fiabilidad del proceso.
Datos técnicos SLH 20-0170
Material | Acero |
---|---|
Longitud [mm] | 170 |
diámetro de la columna [mm] | 20 |
Reseñas del producto SLH 20-0170
Inicie sesión para crear reseñas.
Accesorios SLH 20-0170
Los siguientes componentes consiguen una mayor rentabilidad del producto SLH 20-0170 : la integración adecuada para la máxima funcionalidad, flexibilidad, fiabilidad y seguridad del proceso.