UZB 160
Garra universal
ID 300046
Garra universal UZB, Tamaño: 160, Interfaz del dedo: PGN-plus 160
- Dimensión plantilla: 4 mm
- Recorrido de ajuste máx.: 79 mm
Información técnica
Recorrido de ajuste máx. [mm] | 79 |
---|---|
Dimensión plantilla [mm] | 4 |
Peso [g] | 620 |
Par de carga máximo admisible [Nm] | 235 |
Fuerza Fx máx. permitida [N] | 1800 |
La corredera de la mordaza intermedia universal UZB-S está disponible a partir del tamaño unitario 80 como componente individual. La retirada de la corredera no es posible para tamaños más pequeños.
Cargas máx.
Diagrama de carga
Cargas máx.
No debe superarse el momento de carga máximo permitido (M=Fx*l) resultante de la longitud del dedo (l), la fuerza (Fx) y las cargas que se producen durante la aplicación como resultado de la aceleración/los pares. Lo mismo sucede con la fuerza máxima permitida Fx. Independientemente de esto, debe prestarse atención a la longitud máxima admisible de los dedos y a los valores de carga admisibles del gripper utilizado.
Diagrama de carga
- Eje X:
- Longitud de las garras
- Eje Y:
- Fuerza por mordaza
- Gruene Flaeche
- Margen admisible
- Rote Flaeche
- Margen inadmisible