arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
UZB-S 200 Similar a la imagen

UZB-S 200

Garra universal

ID 5518275

Corredera para mordaza intermedia universal UZB, Tamaño: 200

  • Dimensión plantilla: 7 mm
Dimensión plantilla [mm] 7
Peso [g] 520
Par de carga máximo admisible [Nm] 450
Fuerza Fx máx. permitida [N] 2600
Modelo con corredera
La corredera de la mordaza intermedia universal UZB-S está disponible a partir del tamaño unitario 80 como componente individual. La retirada de la corredera no es posible para tamaños más pequeños.