EGN 160-S-SD
ID 37306106
Productos alternativos:
- Carrera por mordaza: 16 mm
- Fuerza de agarre mín.: 250 N
- Fuerza de agarre máx.: 1000 N
- Suministro de energía: 24 V DC
- Corriente máxima total: 4 A
- Temperatura ambiente máx.: 55 °C
Información técnica
Carrera por mordaza [mm] | 16 |
---|---|
Fuerza de agarre mín. [N] | 250 |
Fuerza de agarre máx. [N] | 1000 |
Peso recomendado de la pieza [kg] | 5 |
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] | 220 |
Peso máx. admisible por dedo [kg] | 3.5 |
Repetibilidad [mm] | ± 0.01 |
Tiempo de cierre [s] | 0.5 |
Tiempo de apertura [s] | 0.5 |
Velocidad máx. [mm/s] | 80 |
Aceleración máx. [mm/s²] | 1500 |
Peso [kg] | 3.4 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 55 |
Clase de protección IP | 64 |
Longitud X [mm] | 206 |
Anchura Y [mm] | 72 |
Altura Z [mm] | 178.4 |
Voltaje nominal [V DC] | 24 |
Corriente nominal [A] | 2.6 |
Corriente máx. [A] | 4 |
Sistema electrónico de control | externa |
Tipo de controlador | ECM-EGN160 |
Interfaz de comunicación | Véase la unidad de control ECM |
Momento Mx máx. [Nm] | 170 |
Momento My máx. [Nm] | 180 |
Momento Mz máx. [Nm] | 130 |
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] | 4300 |
Versión a prueba de polvo | sí |
Dimensiones y cargas máximas
Máxima proyección permitida de los dedos
Fuerza de agarre
Velocidad
Máxima proyección permitida de los dedos
Dimensiones y cargas máximas
Las fuerzas y los momentos indicados son valores estáticos que se aplican por garra base y deben darse simultáneamente. Adicionalmente podrían producirse cargas en el momento generado por la fuerza de agarre.
Máxima proyección permitida de los dedos
Fuerza de agarre
- Eje X:
- Punto P: longitud de los dedos
- Eje Y:
- Fuerza de agarre
Velocidad
- Eje X:
- Carrera
- Eje Y:
- Velocidad
Máxima proyección permitida de los dedos
La curva se aplica a la versión con carrera 1. Para otras versiones, la curva debe desplazarse de forma paralela hasta alcanzar la longitud máxima admisible de los dedos.
- green
- Margen admisible
- grey
- Margen inadmisible
Información general sobre la serie
Fuerza de agarre
Es la suma aritmética de la fuerza individual que actúa en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración)
Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal.
Repetibilidad
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.
Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.
Tiempos de cierre y apertura
Los tiempos de apertura y cierre mínimos equivalen a los tiempos de desplazamiento de las mordazas base a máxima velocidad y aceleración, sin límite de corriente (corriente máxima) y teniendo en cuenta el peso máximo permitido por dedo.
Corrientes nominales
pueden ajustarse de forma continua. Las indicaciones de la respectiva documentación del producto, deben respetarse para todas las corrientes por encima de la corriente nominal, hasta la corriente máxima.
Principio de funcionamiento
Cinemática de gancho en cuña
Material de la carcasa
Aleación de aluminio, recubierto
Material de las mordazas base
Acero
Accionamiento
Servoeléctrico, mediante servomotor CC sin escobillas y accionamiento de husillo
Garantía
24 meses
Características de la vida útil
a petición
Material suministrado
Paquete de accesorios incluido con casquillos de centrado, manual de montaje y funcionamiento con instrucciones de instalación. Para el funcionamiento de la pinza EGN se requiere un controlador ECM externo. También se necesitan cables de conexión para la versión de enchufe EGN-S. La unidad de control y los cables de conexión no se incluyen en el alcance de suministro, por lo que deben pedirse por separado.