arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
EVG

EVG

Pinza universal
Pinza paralela de 2 dedos servoeléctrica con control sensible de la fuerza de agarre y carrera larga.

Ventajas y beneficios

  • Regulación de la fuerza de agarre, en un margen de 24 N - 57 N
    para el agarre preciso de piezas frágiles
  • Carrera larga de 50 mm
    para la manipulación flexible de piezas
  • Posibilidad de preposicionamiento
    para reducir los tiempos de ciclo, mediante un recorrido de trabajo corto
  • con electrónica externo
    Para una integración simple en los controles existentes mediante PROFIBUS-DP o CAN.
  • Perfil guía
    para la manipulación precisa de distintas piezas

Opciones e información especial

  • Control mediante unidad de control externa MCS-06
    El control eléctrico de la pinza se lleva a cabo mediante la unidad de control MCS, disponible por separado. La integración de la unidad de control en el control de nivel superior se lleva a cabo mediante PROFIBUS-DP o CAN. Ambas interfaces de comunicación garantizan una integración sencilla en el sistema de control de nivel superior y permiten diseñar topologías de bus industriales.