KTG 50
Datos técnicos KTG 50
Carrera por mordaza [mm] | 4.5 |
---|---|
Fuerza de cierre [N] | 13 |
Fuerza de apertura [N] | 13 |
Fuerza de cierre (con longitud de los dedos de 0 mm) [N] | 15 |
Fuerza de apertura (con longitud de los dedos de 0 mm) [N] | 15 |
Peso [kg] | 0.08 |
Peso recomendado de la pieza [kg] | 0.07 |
Consumo de fluido por carrera doble [cm³] | 0.23 |
Presión de trabajo mín. [bar] | 1 |
Presión de trabajo máx. [bar] | 7 |
Presión nominal de servicio [bar] | 6 |
Tiempo de cierre [s] | 0.05 |
Tiempo de apertura [s] | 0.05 |
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] | 50 |
Peso máx. admisible por dedo [kg] | 0.04 |
Clase de protección IP | 20 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 90 |
Repetibilidad [mm] | 0.02 |
Diámetro del taladro central [mm] | 5 |
Longitud X [mm] | 50 |
Anchura Y [mm] | 25 |
Altura Z [mm] | 25 |
Momento Mx max. [Nm] | 1 |
Momento My máx. [Nm] | 2 |
Momento Mz max. [Nm] | 1 |
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] | 40 |
Información general sobre la serie
Fuerza de agarre
Es la suma aritmética de la fuerza individual que actúa en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración)
Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal. La longitud de garra máxima admisible es válida hasta que se alcanza la presión de funcionamiento nominal. Con mayores presiones la longitud de la garra se debe reducir de forma proporcional a la presión de funcionamiento nominal.
Repetibilidad
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.
Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.
Tiempos de cierre y apertura
representan los tiempos de movimiento de los dedos o las mordazas base. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos y los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.
Principio de funcionamiento
Pistón sincronizado doble
Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro
Material de las mordazas base
Aleación de aluminio, anodizado duro
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Garantía
24 meses
Características de la vida útil
a petición
Material suministrado
Soportes para interruptores de proximidad. casquillos de centraje, O-rings para la conexión directa, instrucciones de montaje (el manual de instrucciones con declaración de incorporación está disponible en línea)
Mantenimiento de la fuerza de agarre
Es posible mediante una válvula antirretorno SDV-P.